Größe 3: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube
  • Mengenrabatt

Größe 3: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube

Standard-Stückpreis:
9.63
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Tiefe(mm)
    75
Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • HDC 06B TSLU 1PG16G
  • HDC 16D TOLU 1M32G
  • Zurücksetzen
Hinweis

Verfeinern nach

  • Für oberseitige Kabel
  • Für seitliche Kabel
  • Zurücksetzen
Schrauben-Spezifikationen

Verfeinern nach

  • PG16
  • M32
  • Zurücksetzen
Höhe

Verfeinern nach

  • 52 mm
  • 72 mm
  • Zurücksetzen
Höhe Ausführung

Verfeinern nach

  • Höhe Ausführung: 06
  • Höhe Ausführung: 16
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
HDC 06B TSLU 1PG16G
Für seitliche Kabel
PG16
52 mm
Höhe Ausführung: 06
4 Arbeitstage
9.63

1652520000
Teilenummer : 1652520000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.63

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 06B TSLU 1PG16G
  • Hinweis
    Für seitliche Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    PG16
  • Höhe
    52 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 06
  • Tiefe(mm)
    75
HDC 16D TOLU 1M32G
Für oberseitige Kabel
M32
72 mm
Höhe Ausführung: 16
4 Arbeitstage
12.12

1787490000
Teilenummer : 1787490000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 16D TOLU 1M32G
  • Hinweis
    Für oberseitige Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    M32
  • Höhe
    72 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 16
  • Tiefe(mm)
    75

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support