Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-480285-0
Teilenummer
|
---|
1-480285-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Werkstoff | Betriebstemperaturbereich (°C) | Hinweis | Zulässiger Stromzusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 10 | [Sonstige] Motorbefestigung | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Handelsübliches MATE-N-LOK |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Farbe | Naturfarben |
Sie befinden sich auf der Seite für Handelsüblicher Mate-N-Lok-Steckverbinder, die Teilenummer ist 1-480285-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-480285-0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Werkstoff
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Ausführung
Spezifikationen
Rastermaß(mm)
Passende Drahtgröße(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-480275-0 |
1-480276-0 |
1-480277-0 |
1-480287-0 |
1-480303-0 |
1-480304-0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Werkstoff | Betriebstemperaturbereich (°C) | Hinweis | Zulässiger Stromzusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 12 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.10 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.15 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 9 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
0.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | ||
1.03 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.06 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht |