Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FI40B-2015S(50)
Teilenummer
|
---|
FI40B-2015S(50) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Kabel-Außendurchmesser (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 15 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 1 | 250 VAC | Lötmittel | Gerade | Teilweise Gold | Steckereinheit | Für dicke Kabel | NA | 1.27 | φ 8,5 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | FI |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für E / A-Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Fanuc-Servoverstärker) , Serie FI, die Teilenummer ist FI40B-2015S(50).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FI40B-2015S(50).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinderausführung
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Nennstrom(A)
Allowable Voltage(V)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Passender Kabel-Außendurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FI-20-CV(60) |
FI-20-CV2(50) |
FI-20-CV5(50) |
FI30-20S(50) |
FI40B-20S(50) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Kabel-Außendurchmesser (mm) | Verteileranschlussraster (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 15 | - | - | - | - | - | Keine Klemme | Gussform-Abdeckung | Für dicke Kabel | Ausführung mit Schnellverriegelung | - | φ 8,5 | - | |
4.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Keine Klemme | Gussform-Abdeckung | Für Haarlinien-Ausführungen | Ausführung mit Schnellverriegelung | - | φ 6,2 | - | |
6.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Keine Klemme | Gussform-Abdeckung | Für dicke Kabel | Ausführung mit Schnellverriegelung | - | φ 9,2 | - | |
4.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 1 | 250 VAC | Pressschweißen | Gerade | Teilweise Gold | Steckereinheit | Für dünne Einzeldrähte | Gussformfarbe: Schwarz | 1.27 | φ 6,2 | 2.54 | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 20 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 1 | 250 VAC | Lötmittel | Gerade | Teilweise Gold | Steckereinheit | Für Feindrähte / Für dicke Drähte | Gussformfarbe: Schwarz | 1.27 | φ 9,2 | 2.54 |