mit Isolierung A【300 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-8D

Teilenummer
A-8D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

91.95 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Stabform Outer Diameter(mm) 3.5
Gesamtlänge L(mm) 33.5 Conforming wire size(AWG) 12 bis 10 Representative Standard UL
Passender Drahtbereich (Litze)(mm2) 2,63 bis 6,64 Innendurchmesser d1(φ) 3.5 Außenform D(mm) 7.1
Außenform H(mm) 3.5 Passende Werkzeuge 5N-18, 214A, REC14A

Technischer Support