Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B7B-ZR(LF)(SN)
Teilenummer
|
---|
B7B-ZR(LF)(SN) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Initialen Stecker-Baureihe | G·H·I | P· Q· R | S· T· U | Y und Z | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anschlussrichtung | Repräsentativer Standard | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Farbe | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgrößen (AWG) | Produkt Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 14 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | UL / CSA | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Seitenausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Andere Standards | UL94V-0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ZH-Steckverbinder, die Teilenummer ist B7B-ZR(LF)(SN).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B7B-ZR(LF)(SN).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
G·H·I
S· T· U
Y und Z
Repräsentativer Standard
Produkt Form
P· Q· R
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Anschlussrichtung
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Farbe
Rastermaß(mm)
Passende Drahtgrößen(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B12B-ZR(LF)(SN) |
B13B-ZR(LF)(SN) |
B4B-ZR(LF)(SN) |
B9B-ZR(LF)(SN) |
S10B-ZR(LF)(SN) |
S11B-ZR(LF)(SN) |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Initialen Stecker-Baureihe | G·H·I | P· Q· R | S· T· U | Y und Z | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anschlussrichtung | Repräsentativer Standard | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Farbe | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgrößen (AWG) | Produkt Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G / H / I | GH | - | - | - | Stecker (Stecker) | 6 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL | Grundplatte | Top-Ausführung | - | Natur (Elfenbein) | 1.25 | # 30 bis 26 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
0.87 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 8 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | CSA / UL | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
0.53 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 30 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | CSA / UL | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Seitenausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.68 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 18 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Gerade | CSA / UL | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Top-Ausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.76 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G / H / I | GH | - | - | - | Stecker (Stecker) | 4 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL | Grundplatte | Top-Ausführung | - | Natur (Elfenbein) | 1.25 | # 30 bis 26 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
1.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 2 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | CSA / UL | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping |