Gerade DIP-Flachband-Steckhülse, Serie 57GE. (Teilenummern - CAD Download)

Gerade DIP-Flachband-Steckhülse, Serie 57GE.
  • Mengenrabatt
[Features]
・The 57GE series consists of straight DIP-type connectors with fittings covered by a metal shell, which is a countermeasure against electromagnetic radiation that helps to reduce noise.
・Type 40 (receptacle for I/F).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
57GE-40140-751-FA
57GE-40240-751-FA
57GE-40360-751-FA
57GE-40500-751-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores

7.89 €

1 5 Arbeitstage 1014

9.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036

12.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Number 57GE
Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Plattenmontage Allowable Current(A) 3
Allowable Voltage(V) AC500 Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A
Produktkategorie Steckhülse mit Verriegelungen durch Federkraft Eigenschaften Ausführung 40 (für I/F) Oberflächenbehandlung (Gehäuse) Ni-Beschichtung
Oberflächenbehandlung (Kontakt) Kontaktteil: Ni-Erdung Au-Beschichtung (0,38 μm) / Endstück: Ni-Erdung, Sn-Ag-Beschichtung Besondere Hinweise Länge beschichtetes Ende: 3,2 mm / Kompatibles Rastermaß für Kontaktenden: 4,2 mm Hinweis Bleifrei zugelassene Artikel

Technischer Support