Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BNC-P-1.5D-CR10-CF
Teilenummer
|
---|
BNC-P-1.5D-CR10-CF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Produktkategorie | Verwendetes Kabel | Externe Leiter (verarbeitet) | Kontakt (Material/Verarbeitung) | Crimpwerkzeug | Eigenschaften | Maße (B × H × T) (mm) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | Kabelanschluss | Crimp | Steckverbinder, Crimpausführung | 1,5D-XV, 1,5D-QEV | Ni-Beschichtung | Kupferlegierung/Au-Beschichtung | CR-H-1120A | Delta-Form | 14,5 x 14,5 x 23,3 | Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussrichtung | Gerade | Impedanz(Ω) | 50 | Grundwerkstoff | Kupferlegierung |
Betriebsfrequenz(GHz) | DC bis 2 | Flansch | NA | Arretierung | Bajonettverschluss |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie BNC – Koaxialstecker Ausführung BNC, die Teilenummer ist BNC-P-1.5D-CR10-CF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BNC-P-1.5D-CR10-CF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anwendung
Verdrahtungsverfahren
Produktkategorie
Verwendetes Kabel
Externe Leiter (verarbeitet)
Kontakt (Material/Verarbeitung)
Crimpwerkzeug
Eigenschaften
Maße (B × H × T)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BNC-J-3-CF |
BNC-P-1.5V-CR-CF |
BNC-P-1.5V-CR-NI-CF |
BNC-P-5-CF |
BNC-P-58U-CF |
BNC-P-58U-NI-CF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Produktkategorie | Verwendetes Kabel | Externe Leiter (verarbeitet) | Kontakt (Material/Verarbeitung) | Crimpwerkzeug | Eigenschaften | Maße (B × H × T) (mm) | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | Kabelanschluss | Lötmittel | Steckverbinderbuchse zum Klemmen | 3D-2V, 3C-2V | Ag-Beschichtung | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | - | - | (D)28,5 | Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren | |
18.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | Kabelanschluss | Crimp | Steckverbinder, Crimpausführung | 1,5D-2 V, 1,5C-2V | Ag-Beschichtung | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | CR-H-1100 | - | 14,5 x 14,5 x 31,7 | Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | Kabelanschluss | Crimp | Steckverbinder, Crimpausführung | 1,5D-2 V, 1,5C-2V | Ni-Beschichtung | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | CR-H-1100 | - | 14,5 x 14,5 x 31,7 | Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren | |
31.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | Kabelanschluss | Lötmittel | Steckverbinder, Klemmenausführung | 5D-2V, 5C-2V | Ag-Beschichtung | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | - | - | 17,5 x 17,5 x 37 | Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | Kabelanschluss | Lötmittel | Steckverbinder, Klemmenausführung | RG-55/U, RG-58/U | Ag-Beschichtung | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | - | - | 14,5 x 14,5 x 27 | Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren | |
8.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | Kabelanschluss | Lötmittel | Steckverbinder, Klemmenausführung | RG-55/U, RG-58/U | Ni-Beschichtung | Kupferlegierung/Ag-Beschichtung | - | - | 14,5 x 14,5 x 27 | Siehe Katalog für nähere Informationen zum Verdrahtungsverfahren |