MicroBlade™ Platinengehäuse mit 2,00 mm Rastermaß (51004)

MicroBlade™ Platinengehäuse mit 2,00 mm Rastermaß (51004)
  • Mengenrabatt
A highly-reliable Molex product with a box type terminal and a straight and right angle flexible design. Friction lock type. Terminal (compatible terminal: 50011, mating wafers: 53014/ 53015/ 53025)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51004-0500

Teilenummer
51004-0500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.11 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 5 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 2
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 2.00 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Passende Klemme 50011 Gegenstück 53014, 53015, 53025

Sie befinden sich auf der Seite für MicroBlade™ Platinengehäuse mit 2,00 mm Rastermaß (51004) , die Teilenummer ist 51004-0500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51004-0500.

Technischer Support