Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
51102-0300
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 3 | Anwendung | Kabelanschluss | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Rastermaß(mm) | 2.50 | Anzahl der Spalten | 1 |
Steckverriegelung | Verfügbar | Plattenmontage | NA | Farbe | Naturfarben |
Passende Klemme | 50351 | Gegenstück | 53375, 53376, 53388, 53389, 53426, 53535 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Lock™ Draht-zu-Platinen-Gehäuse mit Rastermaß 2,50 mm (51102) , die Teilenummer ist 51102-0300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51102-0300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften