Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33472-0606
Teilenummer
|
---|
33472-0606 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Zulässiger Strom (A) | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Rastermaß (mm) | Anzahl der Spalten | Steckverriegelung | Plattenmontage | CPA | Farbe | Passende Klemme | Gegenstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 6 | Kabelanschluss | 22 | Gerade | N/A | 3.50 | 2 | Verfügbar | NA | Verfügbar | Schwarz, Naturfarbe | 33012, 34345-0001 | 33482 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse MX150 (33472) , die Teilenummer ist 33472-0606.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33472-0606.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Zulässiger Strom(A)
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Rastermaß(mm)
Anzahl der Spalten
Steckverriegelung
Plattenmontage
CPA
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
33472-1206 |
33472-1258 |
33472-1601 |
33472-1606 |
33472-1621 |
33472-2006 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Zulässiger Strom (A) | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Rastermaß (mm) | Anzahl der Spalten | Steckverriegelung | Plattenmontage | CPA | Farbe | Passende Klemme | Gegenstück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 12 | Kabelanschluss | 22 | Gerade | N/A | 3.50 | 2 | Verfügbar | NA | Verfügbar | Schwarz, Naturfarbe | 33012, 34345-0001 | 33482 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 13 ~ 18 | Kabelanschluss | 22 / 9,5 / 1,0 | Gerade | N/A | 1,25; 3,50; 6,50 | 2 | Verfügbar | K.A./Verfügbar | n. z. | Schwarz, naturfarben/naturfarben | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 33012, 34345-0001, 59370 | 33482, 42818-0312, 42820, 34986 | |
1.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 16 | Kabelanschluss | 22 | Gerade | N/A | 3.50 | 2 | Verfügbar | NA | Verfügbar | Schwarz, Naturfarbe | 33012, 34345-0001 | 33482 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 20 | Kabelanschluss | 22 | Gerade | N/A | 3.50 | 2 | Verfügbar | NA | Verfügbar | Schwarz, Naturfarbe | 33012, 34345-0001 | 33482 |