Leistungsmesskasten (Teilenummern)

Leistungsmesskasten
This is a cosmetic box which can be mounted to a pole band.

[Features]
· Clean installation. This is a power meter box for use with concealed wiring.
· The product features a stylish two-tone color finish.
· Rainproof type which protects against rainwater and intrusion by insects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WP-3DG
WP-3G
WP-3J
WP-3LB
WP-3M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

93.78 €

1 7 Arbeitstage Dunkelgrau

93.78 €

1 7 Arbeitstage Grau

93.78 €

1 7 Arbeitstage Beige

93.78 €

1 7 Arbeitstage Hellbraun

93.78 €

1 7 Arbeitstage Milchweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 260 Höhe H(mm) 420 Tiefe T(mm) 130
Werkstoff Kunststoff Kompatibler Leistungsmesser [1φ 2W](A) Bis zu 120 Kompatibler Leistungsmesser [1φ (3φ) 3 W](A) Bis zu 120
Anwendung 1 Stk.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support