DIN-Steckverbinder (Zwillingskontakte) – XC5 (DIN-Norm) (Teilenummern)

DIN-Steckverbinder (Zwillingskontakte) – XC5 (DIN-Norm)
  • Mengenrabatt
[Features]
・ The number of international standard DIN connectors has been expanded substantially.
・ The aim is to expand the number of contacts while leveraging the best points of DIN connectors.
・These variations can be used with a number of industrial applications.
・ This fits global needs by moving from one-piece connectors (card edged) to two-piece connectors.
・ A low price has been realized while also being able to maintain high reliability through the use of a twin contact type.
・ Low insertion force has been realized thanks to FEM analysis.
・ Can fit with the manufacturer's XC series.
▪ UL standard (File No.E103202) and CSA standard (File No. LR62678) certified products are used as standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XC5A-0122
XC5A-2022
XC5A-3222
XC5A-4422
XC5A-5022
XC5B-0121
XC5B-0123
XC5B-2021
XC5B-3221
XC5B-4421
XC5B-5021
XC5B-6421
XC5C-3222
XC5C-4822
XC5C-6422
XC5D-4821
XC5D-6421
XC5D-9621
XC5E-0121
XC5E-2021
XC5E-3221
XC5E-4421
XC5E-5021
XC5E-6421
XC5F-0122
XC5F-2022
XC5F-3222
XC5F-4422
XC5F-5022
XC5F-6422
XC5G-4821
XC5G-6421
XC5G-9621
XC5H-4822
XC5H-6422
XC5H-9622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anschlussrichtung Anschlussform Hinweis

10.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)100WinkelDIP, L-Form-

4.02 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)20WinkelDIP, L-Form-

4.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)32WinkelDIP, L-FormZweireihiger Array-Stecker DIN-B-Ausführung (Standard)

5.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)44WinkelDIP, L-Form-

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)50WinkelDIP, L-Form-

12.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)100GeradeDIP gerade-

15.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)100GeradeUmwicklung gerade-

4.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)20GeradeDIP gerade-

5.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)32GeradeDIP gerade-

7.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)44GeradeDIP gerade-

8.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)50GeradeDIP gerade-

8.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)64GeradeDIP geradeZweireihige Array-Buchse DIN-B-Ausführung (Standard)

5.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)32WinkelDIP, L-Form3-Reihen-Array-Ausführung Stecker in DIN-C-Ausführung (Standard) 32-polig (hohl)

5.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)48WinkelDIP, L-Form-

10.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)64WinkelDIP, L-Form3-Reihen-Array-Ausführung Stecker in DIN-C-Ausführung (Standard) 64-polig (hohl)

8.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)48GeradeDIP gerade-

9.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)64GeradeDIP geradeDreireihige Array-Buchse DIN-C-Ausführung (Standard), 64-polig (hohl)

13.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)96GeradeDIP gerade-

9.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)100GeradeDIP gerade-

3.08 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)20GeradeDIP gerade-

4.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)32GeradeDIP gerade-

4.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)44GeradeDIP gerade-

5.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)50GeradeDIP gerade-

6.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)64GeradeDIP geradeZweireihige Array-Buchse DIN-Q-Ausführung (umgekehrt)

14.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)100WinkelDIP, L-Form-

4.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)20WinkelDIP, L-Form-

5.62 €

1 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)32WinkelDIP, L-Form-

6.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)44WinkelDIP, L-Form-

8.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)50WinkelDIP, L-Form-

10.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)64WinkelDIP, L-FormZweireihige Array-Buchse DIN-Q-Ausführung (umgekehrt)

5.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)48GeradeDIP gerade-

7.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)64GeradeDIP geradeDreireihige Array-Buchse DIN-R-Ausführung (umgekehrt), 64-polig (hohl)

9.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker (Stecker)96GeradeDIP gerade-

8.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)48WinkelDIP, L-Form-

11.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)64WinkelDIP, L-FormDreireihige Array-Buchse DIN-R-Ausführung (umgekehrt), 64-polig (hohl)

14.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse (Buchse)96WinkelDIP, L-Form-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F DIN/Mini-DIN
Anwendung Platine-zu-Platine Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) AC 300
Verdrahtungsverfahren Lötmittel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 1000 V AC Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung Nickel-Zinn-Beschichtung

Technischer Support