Steckverbinder DIN-Buchsen-Sequenz – XC7 (Teilenummern)

Steckverbinder DIN-Buchsen-Sequenz – XC7
  • Mengenrabatt
[Features]
· A sequence connector made using DIN standard dimensions.
· Daughterboard hot swapping is made possible by inserting a power line from the front and extracting from the rear.
· Can be used in the same way as with standard DIN connectors. The mounting dimensions are the same as standard B type, and C type DIN connectors. Uses a sequence terminal for all connections and has a fit length of 4 mm, helping vastly save on mounting space.
· Uses a 2-stage sequence for the socket-end 1 mm sequence terminal, and 3-stage sequence for the plug-end sequence terminal.
· The contacts use a dual-sided contact structure. Furthermore, the gold/palladium plating of the contact points increases durability and allows for 5,000 insertions and extractions.
· The sequence terminal position can be chosen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XC7C-9642

Teilenummer
XC7C-9642
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anzahl der Adern 96 Anwendung Für PCB
Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) AC 300 Anschlussrichtung Winkel
Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 1000 V AC Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Gold/Palladium-Beschichtung
Klemmenteilbeschichtung Nickelbasis, Gold/Palladium-Beschichtung

Technischer Support