Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XW3B-P452-G11 |
XW3B-P453-G11 |
XW3B-P455-G11 |
XW3B-P653-G11 |
XW3B-P655-G11 |
XW3B-P853-G11 |
XW3B-P855-G11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse (Stück) | Sensortyp | |
---|---|---|---|---|---|---|
112.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | DC-2-Draht-Typ/nicht polar | |
286.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | DC-3-Draht-Typ (PNP)/DC-2-Draht-Typ | ||
286.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | DC-3-Draht-Typ (NPN)/DC-2-Draht-Typ | ||
321.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | DC-3-Draht-Typ (PNP)/DC-2-Draht-Typ | ||
148.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | DC-3-Draht-Typ (NPN)/DC-2-Draht-Typ | |
354.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | DC-3-Draht-Typ (PNP)/DC-2-Draht-Typ | ||
305.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | DC-3-Draht-Typ (NPN)/DC-2-Draht-Typ |
Loading...
Art der oberen Kontakte | Kabel | Art der Unterseitenkontakte | Rundstecker | Klassifizierung | Steckverbinder-Relaisbox |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Steckverbinder | XS2G/XS2W/XS2H | Kabellänge(m) | 5 | Schutzart | IP67 |
Nennstrom 1 | 4 A/Anschluss | Nennstrom 2 | 12 A/Kasten (Versorgungsleitung) | Nennspannung | VDC 10–30 |
Zusatzfunktionen | Mit Einschalt-/Betriebsanzeige-LED |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse(Stück)
Sensortyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften