Teilenummer
|
---|
EC-DI1 |
EC-DI2 |
EC-I1 |
EC-I2 |
EC-I3 |
EC-T1 |
EC-T2 |
EC-T3 |
EC-T21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Strom (A) | Passende AWG-Drahtgröße | Passender Kabelquerschnitt (mm²) | Verbindungsausführung | JAN-Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | 27 bis 20 | 0,2 bis 0,5 | Verbindung in I-Ausführung x 2 | 4931442663088 | 479-7485 | ||
16.78 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 bis 17 | 0.75 | Verbindung in I-Ausführung x 2 | 4931442663095 | 479-7493 | ||
12.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 27 bis 20 | 0,2 bis 0,5 | Drahtverbindung in I-Ausführung | 4931442663019 | 479-7507 | ||
14.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 bis 17 | 0.75 | Drahtverbindung in I-Ausführung | 4931442663026 | 479-7515 | ||
13.83 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 16 bis 14 | 1.5 | Drahtverbindung in I-Ausführung | 4931442663033 | 479-7523 | ||
14.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 27 bis 20 | 0,2 bis 0,5 | Zweig in T-Ausführung | 4931442663040 | 479-7531 | ||
16.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 bis 17 | 0.75 | Zweig in T-Ausführung | 4931442663057 | 479-7540 | ||
16.74 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 16 bis 14 | 1.5 | Zweig in T-Ausführung | 4931442663064 | 479-7566 | ||
14.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 19 bis 17, 27 bis 20 | bis Q=0,75 · 0,2 · 0,5 | Zweig in T-Ausführung + Durchmesseränderungen | 4931442663071 | 479-7558 |
Loading...
Steckerform | Sonstige | Zulässige Spannung(V) | 600 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Strom(A)
Passende AWG-Drahtgröße
Passender Kabelquerschnitt(mm²)
Verbindungsausführung
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften