Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22055/50
Teilenummer
|
---|
22055/50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Material | Außendurchmesser max. | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Aderkennzeichnung | Kupfer-Zahl (kg / km) | AWG-Nr. | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 7.5 | Gummi | TMPU | Cu-Litze blank | 8.5 | 1 | feindrähtig | 3 | farbig | 29 | 18 | ja |
Loading...
Mantelfarbe | orange | Leiter-Forund | rund | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -40°C bis 80°C |
---|---|---|---|---|---|
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -50°C bis 90°C | Nennspannung U(V) | 500 | Nennspannung Uo(V) | 300 |
Prüfspannung(V) | 2000 | Zul. max. Leitertemperatur | 90°C | Mindestbiegeradius | 5 |
Mindestbiegeradius bewegt | 5 | Mindestbiegeradius nicht bewegt | 3 | UV-beständig | ja |
Ölbeständigkeit | ja | Abrieb- und kerbfest | ja | Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig H05 BQ F, die Teilenummer ist 22055/50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22055/50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Material
Außendurchmesser max.
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Aderkennzeichnung
Kupfer-Zahl(kg / km)
AWG-Nr.
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22051/500 |
22052/1000 |
22052/500 |
22055/500 |
22057/1000 |
22057/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Material | Außendurchmesser max. | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Aderkennzeichnung | Kupfer-Zahl (kg / km) | AWG-Nr. | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.2 | Gummi | TMPU | Cu-Litze blank | 8.1 | 0.75 | feindrähtig | 3 | farbig | 22 | 19 | ja | |||
1,566.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.8 | Gummi | TMPU | Cu-Litze blank | 8.8 | 0.75 | feindrähtig | 4 | farbig | 29 | 19 | ja | |||
783.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.8 | Gummi | TMPU | Cu-Litze blank | 8.8 | 0.75 | feindrähtig | 4 | farbig | 29 | 19 | ja | |||
749.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.5 | Gummi | TMPU | Cu-Litze blank | 8.5 | 1 | feindrähtig | 3 | farbig | 29 | 18 | ja | |||
2,292.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.2 | Gummi | TMPU | Cu-Litze blank | 10.3 | 1 | feindrähtig | 5 | farbig | 48 | 18 | ja | |||
1,146.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.2 | Gummi | TMPU | Cu-Litze blank | 10.3 | 1 | feindrähtig | 5 | farbig | 48 | 18 | ja |