Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22064/500
Teilenummer
|
---|
22064/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,216.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 9.8 | Gummi | TMPU | 2.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 48 | 14 | nein | nein |
Loading...
Mantelfarbe | orange | Nennspannung U(kV) | 0.75 | Nennspannung Uo(kV) | 0.45 |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Forund | rund | Mindestbiegeradius | 5 | Mindestbiegeradius nicht bewegt | 3 |
Zul. max. Leitertemperatur | 90°C | Prüfspannung(kV) | 2.5 | Flammwidrig | nein |
UV-beständig | ja | Ölbeständigkeit | ja | Abrieb- und kerbfest | ja |
Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig H07 BQ F, die Teilenummer ist 22064/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22064/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Aderkennzeichnung
Leiter-Material
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Schutzleiter
Halogenfrei nach EN 50267-2-3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22059/500 |
22060/100 |
22060/1000 |
22065/1000 |
22065/500 |
22066/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 9.2 | Gummi | TMPU | 1.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 43 | 16 | ja | nein | |||
256.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 10 | Gummi | TMPU | 1.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 58 | 16 | ja | - | |||
2,561.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 10 | Gummi | TMPU | 1.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 58 | 16 | ja | - | |||
3,160.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 10.4 | Gummi | TMPU | 2.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 72 | 14 | ja | nein | |||
1,580.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 10.4 | Gummi | TMPU | 2.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 72 | 14 | ja | nein | |||
4,041.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 11.8 | Gummi | TMPU | 2.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 96 | 14 | ja | nein |