Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22066/500
Teilenummer
|
---|
22066/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,020.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 11.8 | Gummi | TMPU | 2.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 96 | 14 | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | orange | Nennspannung U(kV) | 0.75 | Nennspannung Uo(kV) | 0.45 |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Forund | rund | Mindestbiegeradius | 5 | Mindestbiegeradius nicht bewegt | 3 |
Zul. max. Leitertemperatur | 90°C | Prüfspannung(kV) | 2.5 | Flammwidrig | nein |
UV-beständig | ja | Ölbeständigkeit | ja | Abrieb- und kerbfest | ja |
Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig H07 BQ F, die Teilenummer ist 22066/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22066/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Aderkennzeichnung
Leiter-Material
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Schutzleiter
Halogenfrei nach EN 50267-2-3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22059/1000 |
22059/500 |
22060/100 |
22060/1000 |
22067/1000 |
22067/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,960.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 9.2 | Gummi | TMPU | 1.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 43 | 16 | ja | nein | |||
980.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 9.2 | Gummi | TMPU | 1.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 43 | 16 | ja | nein | |||
256.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 10 | Gummi | TMPU | 1.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 58 | 16 | ja | - | |||
2,561.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 10 | Gummi | TMPU | 1.5 | von -40.0°C bis 80.0°C | von -50.0°C bis 90.0°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 58 | 16 | ja | - | |||
4,822.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 13.4 | Gummi | TMPU | 2.5 | von -40°C bis 80°C | von -50°C bis 90°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 120 | 14 | ja | nein | |||
2,411.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 13.4 | Gummi | TMPU | 2.5 | von -40°C bis 80°C | von -50°C bis 90°C | feindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | 120 | 14 | ja | nein |