Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32845/1000
Teilenummer
|
---|
32845/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Leiter-Forund | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 44.4 | 95 | Kl.2 = mehrdrähtig | sm | 5 | 50 | 4 x 95 sm / 50 | 2779 | 340 | 3/0 |
Loading...
Ader-Zahl(Core) | 4 | Mantelfarbe | schwarz | Ader-Isolierung | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Mantel-Material | PVC | Nennspannung U(kV) | 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | 0.6 |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +50°C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +70°C | Aderkennzeichnung | farbig |
Leiter-Material | Cu-Litze blank | Mindestbiegeradius | 12 | Prüfspannung(kV) | 4.0 |
Schutzleiter | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein | Flammwidrig | VDE 0482-332-1-2 |
UV-beständig | nein | Ölbeständigkeit | nein | Abrieb- und kerbfest | nein |
Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Energie- & Erdkabel PVC geschirmt NAYCWY, die Teilenummer ist 32845/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32845/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Leiter-Forund
Hilfsader-Nennquerschnitt
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32842/1000 |
32843/1000 |
32844/1000 |
32846/1000 |
32847/1000 |
32847/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Leiter-Forund | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 30.3 | 35 | Kl.1 = eindrähtig | re | 16 | 16 | 4 x 35 re / 16 | 1282 | 125 | 2 | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 34.8 | 50 | Kl.2 = mehrdrähtig | sm | 25 | 25 | 4 x 50 sm / 25 | 1689 | 170 | 1 | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 38.6 | 70 | Kl.2 = mehrdrähtig | sm | 35 | 35 | 4 x 70 sm / 35 | 2074 | 240 | 2/0 | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 48.7 | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | sm | 7 | 70 | 4 x 120 sm / 70 | 3365 | 475 | 4/0 | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 53.3 | 150 | Kl.2 = mehrdrähtig | sm | 7 | 70 | 4 x 150 sm / 70 | 3813 | 475 | 300 kcmil | |||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 53.3 | 150 | Kl.2 = mehrdrähtig | sm | 7 | 70 | 4 x 150 sm / 70 | 3813 | 475 | 300 kcmil |