EPIC® STA 14 Screw termination (Teilenummern)

EPIC® STA 14 Screw termination

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· gute Kontaktierung durch die starken Kontakfedern
· Die bewährten STA Einsätze mit Federkontakten

Anwendung
· Elektroniklabor
· Steuerungsanlagen
· Einschubtechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10491100
10493100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

7.77 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

10.00 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 7,5 Zulässige Spannung(V) 24 Umgebungstemperatur 125
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1.5 Anzahl der Pole 14 Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast
Material Kontakt Messing Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Zinn
Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr
Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support