Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
28351702/1000
Teilenummer
|
---|
28351702/1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Farbe Außenmantel | Flammhemmend | Fasertyp | Armierung | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Material äußere Hülle | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Wasserblockierung in Längsrichtung | Wasserblockierung in Radialrichtung | Zugentlastung | Art der Röhre | Kabel metallfrei | Einblastechnik | Mit Nagetierschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,100.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innen | 1000 | 8,8 | 2 | 2 | OP2 | grün | keine | Multimodus 200/300 | falsch | wahr | PUR (Polyurethan) | wahr | falsch | falsch | wahr | wahr | eng | wahr | falsch | falsch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Faserkategorie
Farbe Außenmantel
Flammhemmend
Fasertyp
Armierung
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Material äußere Hülle
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Wasserblockierung in Längsrichtung
Wasserblockierung in Radialrichtung
Zugentlastung
Art der Röhre
Kabel metallfrei
Einblastechnik
Mit Nagetierschutz
Optionale Eigenschaften