Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
28352702/100
Teilenummer
|
---|
28352702/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Farbe Außenmantel | Flammhemmend | Fasertyp | Armierung | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Material äußere Hülle | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Wasserblockierung in Längsrichtung | Wasserblockierung in Radialrichtung | Zugentlastung | Art der Röhre | Kabel metallfrei | Einblastechnik | Mit Nagetierschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,180.62 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 100 | 8,8 | 2 | 2 | OP2 | grün | gemäß EN 60332-1-2 | Multimodus 200/300 | falsch | wahr | PVC | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | eng | wahr | falsch | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für HITRONIC® PCF cables for PROFINET Applications, die Teilenummer ist 28352702/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28352702/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Faserkategorie
Farbe Außenmantel
Flammhemmend
Fasertyp
Armierung
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Material äußere Hülle
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Wasserblockierung in Längsrichtung
Wasserblockierung in Radialrichtung
Zugentlastung
Art der Röhre
Kabel metallfrei
Einblastechnik
Mit Nagetierschutz
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
28052702/2000 |
28052702/500 |
28055702/100 |
28055702/1000 |
28352702/1000 |
28352702/500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anwendung | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Farbe Außenmantel | Flammhemmend | Fasertyp | Armierung | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Material äußere Hülle | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Wasserblockierung in Längsrichtung | Wasserblockierung in Radialrichtung | Zugentlastung | Art der Röhre | Kabel metallfrei | Einblastechnik | Mit Nagetierschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,439.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5,109.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Innen | 500 | 7,2 | 2 | 2 | OP2 | grün | gemäß EN 60332-1-2 | Multimodus 200/300 | falsch | wahr | PVC | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | eng | wahr | falsch | falsch | |
1,063.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 100 | 7,5 | 2 | 2 | OP1 | grün | keine | Multimodus 200/300 | falsch | wahr | PVC | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | eng | wahr | falsch | falsch | |
10,630.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 7,5 | 2 | 2 | OP1 | grün | keine | Multimodus 200/300 | falsch | wahr | PVC | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | eng | wahr | falsch | falsch | |
11,806.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 1000 | 8,8 | 2 | 2 | OP2 | grün | gemäß EN 60332-1-2 | Multimodus 200/300 | falsch | wahr | PVC | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | eng | wahr | falsch | falsch | |
5,903.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Innen | 500 | 8,8 | 2 | 2 | OP2 | grün | gemäß EN 60332-1-2 | Multimodus 200/300 | falsch | wahr | PVC | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | eng | wahr | falsch | falsch |