Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2170342/305
Teilenummer
|
---|
2170342/305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Leitergröße | Kabelaußendurchmesser (mm) | Mantelmaterial | Durchmesser Leiter | Leiterkategorie | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Abschirmung über Verseilung | Außendurchmesser ca. | Länge | AWG Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,459.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 oder mehr | PVC | - | Klasse 1 = massiv | falsch | falsch | Geflecht | 12,2 | 305 | 18 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 4 Kern (4C) | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Leitermaterial | Kupfer, verzinnt | Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe |
Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilelement | Folie | Verseilelement | paarweise |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Leiter
Leitergröße
Kabelaußendurchmesser(mm)
Mantelmaterial
Leiterkategorie
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Abschirmung über Verseilung
Außendurchmesser ca.
Länge
AWG Größe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften