Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-600
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +55 | Anzeige | nein | Eingänge / Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | - |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen (Systeme) | Klemmenform | Hersteller Teilenummer | 750-600 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
Größe (Höhe)(mm) | 64 | Größe (Breite)(mm) | 12 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 |
Produktart | SPS-Versorgungsmodul | Modell (Herstellermodell) | 750-600 |
Sie befinden sich auf der Seite für Modulares I/O-System Modul, die Teilenummer ist 750-600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-600.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften