Umschalter 10 A 1 x 60 ° (Teilenummern)

Umschalter 10 A 1 x 60 °

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CG4 A210-600 FS2 V750D/2H
CG4 A211-600 FS2 V750D/2H
CG4 A220-600 FS2 V750D/2J
CG4 A221-600 FS2 V750D/2J
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins Druckmotiv

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11/0/2

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21/0/2

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11/2

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktionsart Schlüsselschalter Inhalt(Stk.) 1 Schaltwinkel(°) 1 x 60
Schaltstrom (max.)(A) 10 Typ (versch.) Schaltwinkel 60 ° Gehäuse / Tastenfarbe Schwarz
Verbindung (Komponenten) Schrauben Funktionen (Schalter) Verriegelung Befestigungsart Zentralverriegelung
Schaltertyp (Kategorie) Umschalter

Technischer Support