Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1885ENH
Kategorie | CAT7 | Abschirmungsstruktur | Abgeschirmt・STP | Abschirmungsdetails | Zweilagige Abschirmung |
---|---|---|---|---|---|
Kabelaußendurchmesser(mm) | 8.0 bis 8.9 | Farbe | Grau / Hellgrau | AWG max. | 23 |
Querschnitt | 4 x 2 x AWG 23 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.25 | Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | 4 x 2 x 0.25 mm² |
Frequenzbereich(MHz) | 1000 | Max. Frequenz(MHz) | 600 | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +60 |
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -20 | Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +60 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -20 |
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 8 | Kabelart | ISTP | Kabeltyp (Kategorie) | Netzwerkkabel |
Kabeleigenschaften | Doppelabschirmung | Layout | Paired shield made from Aluminium/Polyesterfoils · entire tinned braided sleeve | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) |
Standards | FCD ISO/IEC 11801, prEN 50288-3-1, zukünftige ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd edition | Meterware | Ja | Außendurchmesser(mm) | 8 |
Isolaltionsmaterial | FRNC |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel CAT 7 S / FTP, die Teilenummer ist 1885ENH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1885ENH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften