Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
76.372.0729.0 |
76.372.0736.0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemm-Ø (mm) | Anschluss-Ø (max.) (mm) | Gewindegröße | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.5 | 13.5 | PG11 | Kabeleingang (gerade) | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 14.5 | M20 | Längsstrebe |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Stromspannung(V AC) | V, AC. |
---|---|---|---|---|---|
Steckzyklen (Betätigungen) | 500 | IP-Bewertung | IP54 | Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuse oben | Serie (revos Basic Steckverbinder) | MIN |
Typ (Sonstiges) | Gehäuseoberteil, rastend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemm-Ø(mm)
Anschluss-Ø (max.)(mm)
Gewindegröße
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften