Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund quadratisch LUMOTAST 75【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund quadratisch LUMOTAST 75

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1.15.108.276/0000

Teilenummer
1.15.108.276/0000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

300.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form quadratisch Durchmessser der Aussparung 16.2 Schaltfunktionen Momentan
Gehäuse-/Tastenfarbe Schwarz IP Bewertung IP65 Plattendicke (max.)(mm) 8
Inhalt(pc(s)) 10 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25
Schaltstrom (max.)(A) 4 Schaltspannung(V DC/AC) 250 Kontaktart 1 Unterbrecher
Haltbarkeit 200000 Zyklen Typ (versch.) Panel flach Position wechseln 1 x Aus / (Ein)
Lampentyp Glühbirne Verbindung (Komponenten) Lötstifte Beleuchtungstyp Flächenbeleuchtung
Befestigungsart Ring mit Gewinde Verpackungsart PE-Beutel Schaltfunktionen planar
Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund quadratisch LUMOTAST 75, die Teilenummer ist 1.15.108.276/0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.15.108.276/0000.

Technischer Support