Digitales Einbaumessgerät DVM 330GN (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126598-BP

Teilenummer
126598-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 14 Breite(mm) 72 Höhe(mm) 36
Montageabmessungen(mm) 68 x 33 Derzeitiger Verbrauch(mA) 2 mA (mit Hintergrundbeleuchtung 50mA) Ziffernhöhe(mm) 13
Anzeigebereich 0 - 1999 Anzahl der Ziffern 1999 Stromversorgung (Details) 9
Lesebereich (e)(mV) ±199.9 Toleranz ± 0,5% + 10 Ziffern Farbe Grün invertiert
Anzeige (Details / Technik) LCD Plattenzählertyp (Kategorie) Digitales Messgerät zur Rackmontage

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Einbaumessgerät DVM 330GN, die Teilenummer ist 126598-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126598-BP.

Technischer Support