Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1586018-BP
Farbe | Rot | Max. Länge(mm) | 100 | Nennstrom(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 60 | Stecker Durchmesser(mm) | 2 | Spitzendurchmesser(mm) | 1.3 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 62 | Produktgröße (Ø)(mm) | 13 | Temperaturbereich(°C) | -15 ~ 70 |
Spitzenlänge(mm) | 38 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sicherheitstestsonden-Set | Anschluss (Komponenten) | 4 mm Buchse |
Material (Spitze) | 303 Edelstahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Messspitzen MSS-101, die Teilenummer ist 1586018-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586018-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften