4 mm PVC-Messleitung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1198496-BP

Teilenummer
1198496-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kabelquerschnitt(mm²) 1 Kabellänge(m) 5
Nennstrom(A) 10 Nennstrom (Details)(A) 10 Nennspannung(V) 35
Temperaturbereich(°C) 0 - 80 Durchmesser / Steckertyp(mm) 4 mm / Federkorb Anschluss / Eingangstyp A Bananenstecker 4 mm
Stecker / Ausgang Typ B Bananenstecker 4 mm Kabeltyp (Kategorie) Messleitung Material PVC
Plug-Funktionen Nestbar Lesekategorie CAT I

Sie befinden sich auf der Seite für 4 mm PVC-Messleitung, die Teilenummer ist 1198496-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1198496-BP.

Technischer Support