Starre-Verlängerung MSL-505 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1617002-BP

Teilenummer
1617002-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 1000
Stecker Durchmesser(mm) 4 Produktgröße (Breite)(mm) 13 Temperaturbereich(°C) 0 ~ 40
Durchmesser / Steckertyp(mm) 4 Anschluss / Eingangstyp A 4 mm Stecker Stecker / Ausgang Typ B 4 mm Buchse
Kontaktmaterial Kupfer Kabeltyp (Kategorie) Sondenerweiterung Material PP
Plug-Funktionen Isoliert Lesekategorie CAT IV 600 V

Sie befinden sich auf der Seite für Starre-Verlängerung MSL-505, die Teilenummer ist 1617002-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1617002-BP.

Technischer Support