Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1579022-BP
Kabellänge(m) | 1 | Nennstrom(A) | 1 | Nennspannung(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Durchmesser(mm) | 4 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 1084 | Produktgröße (Breite)(mm) | 17 |
Temperaturbereich(°C) | -10 °C ~ 70 | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 | Anschluss / Eingangstyp A | 4 mm Stecker |
Kontaktmaterial | Kupfer | Kabeltyp (Kategorie) | Messleitung | Material | PVC |
Sie befinden sich auf der Seite für Messleitung MSL-102, die Teilenummer ist 1579022-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579022-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften