Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
890-872
Teilenummer
|
---|
890-872 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Codierung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.36 | B | Stecker, senkrechte Montage |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28.40 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker für Leiterplatten, abgewinkelt, 890, die Teilenummer ist 890-872.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 890-872.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Codierung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
890-812/011-000 |
890-813 |
890-813/011-000 |
890-873 |
890-873/011-000 |
890-875 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Codierung | Steckertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 1 | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.45 | A | Stecker, waagrechte Montage | |||
218.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 100 | - | - | 250 | 14.80 | 3.20 | A | Stecker, senkrechte Montage | ||
212.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 1 | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.33 | A | Stecker, waagrechte Montage | |||
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.20 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 3.33 | B | Stecker, waagrechte Montage | ||
346.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.72 | B | Stecker, senkrechte Montage |