Federkraftklemmblock 1 mm², 2081【60-360 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2081-1122
2081-1123
2081-1124
2081-1125
2081-1128
2081-1132
2081-1202
2081-1212
2081-1222
2081-1225
2081-1226
2081-1232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

731.32 €

360 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 2360213.971.078

676.65 €

230 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 3230313.910.51.589

654.79 €

170 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 4180413.9142.153

683.21 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 5140513.917.52.649

705.08 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 890-13.9284.476

698.52 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 12601213.9426.658

731.32 €

330 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 233029.171.018

698.52 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 1260129.1425.978

731.32 €

330 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 233029.171.008

683.21 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage ------

698.52 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 6120-9.1212.996

698.52 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 1260129.1425.918

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 16 AWG (min.) 24
Kontaktabstand(mm) 5.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 Min. Abisolierlänge(mm) 12
Max. Abisolierlänge(mm) 10 Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 24
Nennspannung(V) 630 Serie (Steckverbinder) 2081 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial Polyamid 6.6 Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support