Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3212142
Teilenummer
|
---|
3212142 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 20 - 6 | 12.2 | 0.5 - 25 | 0.5 - 16 | 1 | 1000 | 76 | 30 | 1 | - | 52.6 | 75.4 | 12.2 | 18(max.) | Schnellverbinder | Nein |
Loading...
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PT 16 N, die Teilenummer ist 3212142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212142.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stifte pro Reihe
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3212138 |
3212144 |
3212146 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 20 - 6 | 12.2 | 0.5 - 25 | 0.5 - 16 | 1 | 1000 | 76 | 30 | 1 | - | 52.6 | 75.4 | 12.2 | 18(max.) | Schnellverbinder | Nein | |||
2.49 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Orange | - | 4 | - | - | 50 | 2.5 | 10 | - | - | - | 24 | 0.14 | - | - | Zugfeder | - | |||
2.35 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Rot | - | 12.2 | 0.50 - 16 | 0.50 - 16 | 50 | 1000 | 76 | - | 1 | 2 | 52.6 | 75.4 | - | - | Zugfeder | - |