Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, Stecker gerade M12 (Teilenummern)

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, Stecker gerade M12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1509584

Teilenummer
1509584
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Dichtungstyp Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

68.70 €

3 43 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade15-1.750.75---250-IP65M12ASchwarz-SensorsteckerBuchse gerade-PUR---Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, Stecker gerade M12, die Teilenummer ist 1509584.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1509584.

Produktvarianten

Teilenummer
1415590
1415612
1415613
1546330
1546589
1546644
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Dichtungstyp Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

21.10 €

9 30 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade10-----40 - +80-250--M12-Schwarz---CuSn-Au--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)PVC--

19.89 €

10 30 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, gerade] Stecker gerade0.6-----40 - +80-250--M12-Schwarz---CuSn-Au--Sensor- / AktorkabelPVC--

20.93 €

9 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, gerade] Stecker gerade1.5-----40 - +80-250--M12-Schwarz---CuSn-Au--Sensor- / AktorkabelPVC--
-

15.68 €

1 6 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade1-1.050.34---250-IP65M12AOrange-SensorsteckerBuchse gerade-PUR---Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--Ja
-

19.16 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade0.6-1.050.34---250-IP65M12AOrange-SensorsteckerBuchse gerade-PUR---Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--Ja
-

23.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade2-1.050.34---250-IP65M12AOrange-SensorsteckerBuchse gerade-PUR---Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--Ja

Technischer Support