Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1668535
Teilenummer
|
---|
1668535 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Dichtungstyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, Stecker gerade M12, die Teilenummer ist 1668535.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1668535.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anschluss (Komponenten)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dichtungstyp
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Typ (Sonstiges)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Stecker Standard
Steckertyp
Mantelmaterial
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1415590 |
1415612 |
1415613 |
1668548 |
1682618 |
1682647 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Dichtungstyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 9 | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | - | - | |||
19.89 € | 10 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
20.93 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
31.70 € | 6 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
23.15 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
29.55 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - |