Sensor- / Aktor-Kabel SAC-17P- 3,0-PUR (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1430828

Teilenummer
1430828
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.60 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, rechtwinklig Kabellänge(m) 3
Außendurchmesser(mm) 1 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.14 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 17 Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse, rechtwinklig
Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-17P- 3,0-PUR, die Teilenummer ist 1430828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430828.

Technischer Support