Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RM17TG00
Teilenummer
|
---|
RM17TG00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Max. Temperatur (°C) | Betriebsspannungsbereich) | Leistung (VA) | Lesereichweite (min.) (A) | Lesereichweite (max.) (A) | Lesereichweite (min.) (V AC) | Lesereichweite (max.) (V AC) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Zeitintervalleinstellung (%) | IP-Bewertung | Haltbarkeit | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | Relaisfunktionen | Funktionen (Relais) | Einstellbereich (Stromstärke) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17.5 | 79.5 | +60 | 208, 208 - 480, 480 V DC, V AC | 1250 | - | - | 183 | 528 | 1250 | 5 | 100 | Gehäuse: IP30 / Klemmen: IP20 | 30000000 Zyklen | 1 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Phasenüberwachung | - |
Loading...
Höhe(mm) | 90 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Schaltspannung (max.)(V AC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Lebensdauer | 100000 Zyklen | Kontaktmaterial | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) |
Sie befinden sich auf der Seite für Überwachungsrelais Serie RM, die Teilenummer ist RM17TG00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RM17TG00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lesereichweite (min.)(A)
Lesereichweite (max.)(A)
Einstellbereich (Stromstärke)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Max. Temperatur(°C)
Betriebsspannungsbereich)
Leistung(VA)
Lesereichweite (min.)(V AC)
Lesereichweite (max.)(V AC)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Zeitintervalleinstellung(%)
IP-Bewertung
Haltbarkeit
Kontaktart
Verbindung (Komponenten)
Relaisfunktionen
Funktionen (Relais)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RM17TG20 |
RM22LA32MR |
RM22LG11MR |
RM22TR33 |
RM35JA32MR |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Max. Temperatur (°C) | Betriebsspannungsbereich) | Leistung (VA) | Lesereichweite (min.) (A) | Lesereichweite (max.) (A) | Lesereichweite (min.) (V AC) | Lesereichweite (max.) (V AC) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Zeitintervalleinstellung (%) | IP-Bewertung | Haltbarkeit | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | Relaisfunktionen | Funktionen (Relais) | Einstellbereich (Stromstärke) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17.5 | 79.5 | +60 | 208, 208 - 440, 440 V DC, V AC | 1250 | - | - | 183 | 484 | 1250 | 5 | 100 | Gehäuse: IP30 / Klemmen: IP20 | 30000000 Zyklen | 2 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Phasenüberwachung | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22.5 | 79.5 | +50 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | - | - | - | - | - | 2000 | 8 | - | Gehäuse: IP40 / Anschluss: IP20 | 10000000 Zyklen | 2 Wechsler | - | - | Ein- und Auspumpen | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22.5 | 79.5 | +50 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | - | - | - | - | - | 2000 | 8 | - | Gehäuse: IP40 / Anschluss: IP20 | 10000000 Zyklen | 1 Wechsler | - | - | Ein- und Auspumpen | - | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22.5 | 79.5 | +60 | 380, 380 - 480, 480 V DC, V AC | 2000 | - | - | 304 | 576 | 2000 | 8 | 100 | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 2 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Ausschaltverzögerung | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 72 | +60 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 2000 | 1.5 | 15 | - | 15 | 2000 | 8 | 100 | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 2 Wechsler | Schraubklemmen | + Gehäuse | Unter- und Überstrom | 0.15 - 15 A |