LED-Lampe, Cool White

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

LED-Lampe, Cool White

Standard-Stückpreis:
154.22
Lieferzeit:
23 Arbeitstage

Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich).

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Glases / der Abdeckung
    Unzutreffend
  • Dimmbar
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP54
  • Energieeffizienzklasse
    Unzutreffend
  • Mit Fernbedienung
    Nein
Teilenummer
Beleuchtungsstärke(lx)

Verfeinern nach

  • 226.2
  • 275.1
  • Zurücksetzen
Abmessung Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 208
  • 271
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
271
30 Arbeitstage
154.22

1488480000
Teilenummer : 1488480000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 154.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Beleuchtungsstärke(lx)
    -
  • Abmessung Länge(mm)
    271
  • Art des Glases / der Abdeckung
    Unzutreffend
  • Dimmbar
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP54
  • Energieeffizienzklasse
    Unzutreffend
  • Mit Fernbedienung
    Nein
-
271
23 Arbeitstage
154.22

1488500000
Teilenummer : 1488500000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 154.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Beleuchtungsstärke(lx)
    -
  • Abmessung Länge(mm)
    271
  • Art des Glases / der Abdeckung
    Unzutreffend
  • Dimmbar
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP54
  • Energieeffizienzklasse
    Unzutreffend
  • Mit Fernbedienung
    Nein
226.2
208
30 Arbeitstage
154.22

1488520000
Teilenummer : 1488520000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 154.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Beleuchtungsstärke(lx)
    226.2
  • Abmessung Länge(mm)
    208
  • Art des Glases / der Abdeckung
    Unzutreffend
  • Dimmbar
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP54
  • Energieeffizienzklasse
    Unzutreffend
  • Mit Fernbedienung
    Nein
226.2
271
23 Arbeitstage
154.22

1488530000
Teilenummer : 1488530000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 154.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Beleuchtungsstärke(lx)
    226.2
  • Abmessung Länge(mm)
    271
  • Art des Glases / der Abdeckung
    Unzutreffend
  • Dimmbar
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP54
  • Energieeffizienzklasse
    Unzutreffend
  • Mit Fernbedienung
    Nein
275.1
208
30 Arbeitstage
154.22

1507040000
Teilenummer : 1507040000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 154.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Beleuchtungsstärke(lx)
    275.1
  • Abmessung Länge(mm)
    208
  • Art des Glases / der Abdeckung
    Unzutreffend
  • Dimmbar
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP54
  • Energieeffizienzklasse
    Unzutreffend
  • Mit Fernbedienung
    Nein
275.1
271
23 Arbeitstage
154.22

1507050000
Teilenummer : 1507050000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 154.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Beleuchtungsstärke(lx)
    275.1
  • Abmessung Länge(mm)
    271
  • Art des Glases / der Abdeckung
    Unzutreffend
  • Dimmbar
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP54
  • Energieeffizienzklasse
    Unzutreffend
  • Mit Fernbedienung
    Nein

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support