Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Stift, gerade, M12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Stift, gerade, M12

Standard-Stückpreis:
7.06
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
  • Zurücksetzen
Verdrahtungsmethode

Verfeinern nach

  • Schraubverbindung
  • Sonstige
  • [Sonstige]Insulation displacement connector
  • [Sonstige]Other
  • Zurücksetzen
Kabeldurchmesser(mm)

Verfeinern nach

  • 4 - 5.1
  • 4 - 6
  • 5 - 8
  • 6 - 8
  • 6.5
  • 6.6
  • 7.3
  • 8 - 10
  • 8.3
  • Zurücksetzen
Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren

Verfeinern nach

  • M12
  • Zurücksetzen
Abgeschirmt

Verfeinern nach

  • Ja
  • Nein
  • Zurücksetzen
Kernquerschnitt

Verfeinern nach

  • 0.5
  • 0.75
  • 1.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
5
Schraubverbindung
6 - 8
M12
Nein
0.75
37 Arbeitstage
10.97

1007080000
Teilenummer : 1007080000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
3
Schraubverbindung
4 - 6
M12
Nein
0.75
16 Arbeitstage
9.92

1021470000
Teilenummer : 1021470000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    4 - 6
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
3
Schraubverbindung
6 - 8
M12
Nein
0.75
16 Arbeitstage
10.31

1021480000
Teilenummer : 1021480000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.31

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
5
[Sonstige] Other
6 - 8
M12
Nein
0.5
16 Arbeitstage
16.03

1044700000
Teilenummer : 1044700000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Other
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
8
Schraubverbindung
8 - 10
M12
Ja
0.75
16 Arbeitstage
29.48

1118910000
Teilenummer : 1118910000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 29.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    8
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Metall
5
Schraubverbindung
4 - 6
M12
Ja
0.75
37 Arbeitstage
20.89

1191030000
Teilenummer : 1191030000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 20.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    4 - 6
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Metall
8
Schraubverbindung
6 - 8
M12
Ja
0.75
16 Arbeitstage
25.28

1258940000
Teilenummer : 1258940000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    8
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Metall
4
[Sonstige] Other
6 - 8
M12
Ja
0.5
16 Arbeitstage
30.82

Teilenummer : 1304280000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Other
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
4
Schraubverbindung
8 - 10
-
Nein
1.5
16 Arbeitstage
13.74

1353700000
Teilenummer : 1353700000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.74

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
5
Schraubverbindung
8 - 10
-
Nein
1.5
51 Arbeitstage
14.12

1353740000
Teilenummer : 1353740000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
4
Schraubverbindung
4 - 6
-
Nein
1.5
16 Arbeitstage
13.83

1353820000
Teilenummer : 1353820000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.83

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    4 - 6
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
4
[Sonstige] Other
7.3
M12
Ja
0.5
58 Arbeitstage
48.94

1380540000
Teilenummer : 1380540000
Lieferzeit 58 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 48.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Other
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    7.3
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall
4
[Sonstige] Other
6.6
M12
Ja
0.5
37 Arbeitstage
47.69

1380560000
Teilenummer : 1380560000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 47.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Other
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6.6
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall
4
[Sonstige] Other
8.3
M12
Ja
0.5
37 Arbeitstage
48.94

1380580000
Teilenummer : 1380580000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 48.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Other
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8.3
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall
4
[Sonstige] Other
6.5
M12
Ja
0.5
37 Arbeitstage
47.69

1380610000
Teilenummer : 1380610000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 47.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Other
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6.5
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall
4
Schraubverbindung
8 - 10
-
Nein
1.5
16 Arbeitstage
21.46

1391970000
Teilenummer : 1391970000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
4
Schraubverbindung
8 - 10
-
Nein
1.5
16 Arbeitstage
21.46

1391990000
Teilenummer : 1391990000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
8
Schraubverbindung
4 - 6
M12
Ja
0.5
92 Arbeitstage
23.18

Teilenummer : 1423530000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    8
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    4 - 6
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall
8
Schraubverbindung
6 - 8
M12
Nein
0.5
51 Arbeitstage
25.46

Teilenummer : 1461930000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    8
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
4
[Sonstige] Other
5 - 8
M12
Ja
0.5
79 Arbeitstage
15.08

1467840000
Teilenummer : 1467840000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Other
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    5 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall
4
Schraubverbindung
6 - 8
M12
Ja
0.75
9 Arbeitstage
23.55

Teilenummer : 9455640000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Metall
5
Schraubverbindung
4 - 6
M12
Nein
0.75
9 Arbeitstage
10.78

9456940000
Teilenummer : 9456940000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.78

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    4 - 6
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.75
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
3
[Sonstige] Insulation displacement connector
4 - 5.1
M12
Nein
0.5
44 Arbeitstage
7.06

9457720000
Teilenummer : 9457720000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    [Sonstige] Insulation displacement connector
  • Steckerform
    Gerade
  • Kabeldurchmesser(mm)
    4 - 5.1
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Metall

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support