Teilenummer
|
---|
3RA28111CW10 |
3RA28112CW10 |
3RA28121DW10 |
3RA28122DW10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannungsbereich) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V |
Loading...
Produktart | TDR | IP-Bewertung | IP20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Betriebsspannungsbereich)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften