Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU10510AA700AA0
Teilenummer
|
---|
3SU10510AA700AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | [Sonstige] Transparent | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaster, die Teilenummer ist 3SU10510AA700AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU10510AA700AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung
Gehäuse- / Knopffarbe
Elektrische Lebensdauer
Schaltspannung(V DC)
Kontaktart
Position wechseln
Lampentyp
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Befestigungsart
Schaltfunktionen
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
IP-Bewertung
Beleuchtungsart
Material
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SB20010LF01 |
3SU1001-0AB20-0AA0 |
3SU1001-0AB30-0AA0 |
3SU10510BB300AA0 |
3SU10610JA200AA0 |
3SU10610JA300AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 16 | Blau | - | - | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | - | LED | Kunststoff | Frontmontage | - | Einzelgerät rund | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | Rot | 38 | 38 | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | Gelb | 38 | 38 | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement |