Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU10510AA500AA0
Teilenummer
|
---|
3SU10510AA500AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Blau | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaster, die Teilenummer ist 3SU10510AA500AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU10510AA500AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung
Elektrische Lebensdauer
Schaltspannung(V DC)
Kontaktart
Position wechseln
Lampentyp
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Befestigungsart
Schaltfunktionen
Gehäuse- / Knopffarbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
IP-Bewertung
Beleuchtungsart
Material
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU1001-0AB20-0AA0 |
3SU1001-0AB30-0AA0 |
3SU1001-0AB40-0AA0 |
3SU10510AA700AA0 |
3SU10510BB300AA0 |
3SU10610JA200AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | [Sonstige] Transparent | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | Rot | 38 | 38 | 500000 | - | 38 | - | 31.1 | 4.2 | 38 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement |