Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3SU10522FF600AA0 |
3SU10522FL600AA0 |
3SU10522FM600AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Betriebsart | Lampentyp | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 32.3 | 25.4 | 1000000 | - | 32.3 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Knebel | - | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 32.3 | 25.4 | 1000000 | - | 32.3 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Knebel | - | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 32.3 | 25.4 | 1000000 | - | 32.3 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Knebel | - | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Form
Montageloch
Elektrische Lebensdauer
Schaltspannung(V)
Position wechseln
Lampentyp
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Haltbarkeit
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Betriebsart
Gehäuse- / Tastenfarbe
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften