Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU10022AF200AA0
Teilenummer
|
---|
3SU10022AF200AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Betriebsart | Lampentyp | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Taste | - | rot | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Knebelschalter, beleuchtbar, die Teilenummer ist 3SU10022AF200AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU10022AF200AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Form
Montageloch
Elektrische Lebensdauer
Schaltspannung(V)
Position wechseln
Lampentyp
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Haltbarkeit
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Betriebsart
Gehäuse- / Tastenfarbe
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU1002-2BF60-0AA0 |
3SU1002-2BL60-0AA0 |
3SU1002-2BM60-0AA0 |
3SU10022AF600AA0 |
3SU10022BL100AA0 |
3SU10022BM100AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Betriebsart | Lampentyp | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | Rund | 22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 1 x 90 | - | IP69K | 1 x Aus / Ein | - | - | Weiß | Externe LED | - | Riegel | Weiß | Pfeilsymbol | Pfeilsymbol | Front Ring (PVC) | - | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | Rund | 22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP69K | 1 x (Ein) / Aus / (Ein) | - | - | Weiß | Externe LED | - | momentan | Weiß | Pfeilsymbol | Pfeilsymbol | Front Ring (PVC) | - | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Taste | - | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement | ||
18.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 32.3 | 25.4 | 1000000 | - | 32.3 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Knebel | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement | ||
18.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 32.3 | 25.4 | 1000000 | - | 32.3 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Knebel | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement |