Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU1052-2BF60-0AA0
Teilenummer
|
---|
3SU1052-2BF60-0AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Betriebsart | Lampentyp | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | Rund | 22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 1 x 90 | - | IP69K | 1 x Aus / Ein | - | - | Weiß | Externe LED | - | Riegel | - | Spotbeleuchtung | Pfeilsymbol | glänzend | - |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Knebelschalter, beleuchtbar, die Teilenummer ist 3SU1052-2BF60-0AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU1052-2BF60-0AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Tiefe(mm)
Elektrische Lebensdauer
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltspannung(V)
Betriebsart
Lampentyp
Kontaktart
Helle Farbe
Typ (Sonstiges)
Form
Montageloch
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Position wechseln
Gehäuse- / Tastenfarbe
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU1002-2BM60-0AA0 |
3SU10022AF200AA0 |
3SU10022AF600AA0 |
3SU1052-2BL60-0AA0 |
3SU1052-2BM60-0AA0 |
3SU10522BC100AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Betriebsart | Lampentyp | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | Rund | 22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP69K | 1 x (Ein) / Aus / (Ein) | - | - | Weiß | Externe LED | - | momentan | Weiß | Pfeilsymbol | Pfeilsymbol | Front Ring (PVC) | - | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Taste | - | rot | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Taste | - | Weiß | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | Rund | 22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 2 x 45 | - | IP69K | 1 x Ein / Aus / Ein | - | - | Weiß | Externe LED | - | Riegel | - | Spotbeleuchtung | Pfeilsymbol | glänzend | - | ||
20.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | Rund | 22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 2 x 45 | - | IP69K | 1 x (Ein) / Aus / (Ein) | - | - | Weiß | Externe LED | - | momentan | - | Spotbeleuchtung | Pfeilsymbol | glänzend | - | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] Knopf | [Sonstige] 22.3 | 28.8 | 32.3 | 25.4 | 1000000 | - | 32.3 | 1 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Knebel | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | Betätigungs- / Signalelement |