Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SB20002BB01
Teilenummer
|
---|
3SB20002BB01 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | IP-Bewertung | Betriebsart | Gehäuse- / Tastenfarbe | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Knebel | schwarz | - | Einzelgerät rund |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Knebelschalter, die Teilenummer ist 3SB20002BB01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SB20002BB01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Form
Kompatibel mit (Details)
Montageloch
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Haltbarkeit
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Betriebsart
Gehäuse- / Tastenfarbe
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3LD93436C |
3LD93437C |
3SB20002AG01 |
3SB20002BC01 |
3SB20002DB01 |
3SB20002DC01 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Form | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Haltbarkeit | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | IP-Bewertung | Betriebsart | Gehäuse- / Tastenfarbe | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Leistungsschalterzubehör | - | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gelb | Lasttrennschalter 3LD3 | - | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Leistungsschalterzubehör | - | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gelb | Lasttrennschalter 3LD3 | - | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 62 | IP65 | Knebel | Weiß | - | Einzelgerät rund | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Knebel | rot | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Knebel | schwarz | - | Einzelgerät rund | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Knopf | - | 16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Knebel | rot | - | Einzelgerät rund |