Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6XV18708GH20 |
6XV18715TN10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage |
Loading...
Produktart | Anschlussleitung | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -25 | Außendurchmesser(mm) | 6.5 |
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 4 | Farbe | grün | Kabelfunktionen | Flammhemmend |
Isolierung (Material) | Polyethylen (PE) | Halogen frei | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften